ZDF40-PU-M10M

钟形吸盘
ZDF 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于较薄、含油、弯曲的金属板和车身部件
    • 吸盘底部有摩擦轮廓,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
    • 由于聚氨酯的材料特性,非常耐用
  • 应用领域
    • 汽车
    • 玻璃
    • 木材与复合材料
直径40 [mm]
材质聚氨酯
肖氏硬度60
颜色半透明橙色
固定螺纹M10 外
设计钟形吸盘
吸盘形状圆形
操作温度0 ... +60 [°C]
行程5.5 [mm]
体积7 [cm³]
-20 kPa 时的平行提升力23.54 [N]
-60 kPa 时的平行提升力46.11 [N]
-90 kPa 时的平行提升力69.65 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力26.49 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力60.82 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力81.42 [N]
重量0.019 [kg]