ZDF80-PU-14F

钟形吸盘
ZDF 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于较薄、含油、弯曲的金属板和车身部件
    • 吸盘底部有摩擦轮廓,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
    • 由于聚氨酯的材料特性,非常耐用
  • 应用领域
    • 汽车
    • 玻璃
    • 木材与复合材料
直径80 [mm]
材质聚氨酯
肖氏硬度60
颜色半透明橙色
固定螺纹G1/4" 内
设计钟形吸盘
吸盘形状圆形
操作温度0 ... +60 [°C]
行程12.5 [mm]
体积50.5 [cm³]
-20 kPa 时的平行提升力70.63 [N]
-60 kPa 时的平行提升力181.49 [N]
-90 kPa 时的平行提升力264.87 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力84.37 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力207.97 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力287.43 [N]
重量0.048 [kg]