ZDF80-PU-14M

钟形吸盘
ZDF 系列
- 直径:25 mm - 100 mm
- 最佳几何形状
- 适用于较薄、含油、弯曲的金属板和车身部件
- 吸盘底部有摩擦轮廓,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 由于聚氨酯的材料特性,非常耐用
- 应用领域
- 汽车
- 玻璃
- 木材与复合材料
技术数据
| 直径 | 80 [mm] |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 固定螺纹 | G1/4" 外 |
| 操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 70.63 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 181.49 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 264.87 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 84.37 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 207.97 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 287.43 [N] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 7.2 [kg] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 18.5 [kg] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 27 [kg] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 8.6 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 21.2 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 29.3 [kg] |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 半透明橙色 |
| 体积 | 50.5 [cm³] |
| 重量 | 0.054 [kg] |