ZF15-N-M5M

扁平吸盘
ZF 系列
- 直径:15 mm - 300 mm
- 最佳几何形状
- 适用于平整表面
- 吸盘底部有凸起轮廓,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 直径范围非常广
- 应用领域
- 内部物流
- 木材与复合材料
- 金属
技术数据
| 直径 | 15 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 固定螺纹 | M5 外 |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 3.43 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 6.47 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 7.46 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 3.43 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 8.44 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 10.99 [N] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 0.35 [kg] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 0.66 [kg] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 0.76 [kg] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 0.35 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 0.86 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 1.12 [kg] |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 黑色 |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| 体积 | 0.037 [cm³] |
| 重量 | 0.004 [kg] |