ZF15-WS-M5M

扁平吸盘
ZF 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于平整表面
    • 吸盘底部有凸起轮廓,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
  • 应用领域
    • 内部物流
    • 木材与复合材料
    • 金属
直径15 [mm]
材质食品用安全硅胶
肖氏硬度55
颜色半透明白色
固定螺纹M5 外
设计扁平吸盘
吸盘形状圆形
操作温度-70 ... +200 [°C]
行程0.4 [mm]
体积0.037 [cm³]
-20 kPa 时的平行提升力3.43 [N]
-60 kPa 时的平行提升力6.47 [N]
-90 kPa 时的平行提升力7.46 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力3.43 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力8.44 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力10.99 [N]
重量0.004 [kg]
扁平吸盘
吸盘
详情