ZF200-S-12F-M

扁平吸盘
ZF 系列
- 直径:15 mm - 300 mm
- 最佳几何形状
- 适用于平整表面
- 吸盘底部有凸起轮廓,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 直径范围非常广
- 应用领域
- 内部物流
- 木材与复合材料
- 金属
技术数据
| 直径 | 200 [mm] |
| 材质 | 硅胶 |
| 肖氏硬度 | 55 |
| 固定螺纹 | G1/2" 内 |
| 行程 | 20.2 [mm] |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| 过滤器类型 | 网状过滤器 |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 375.72 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 950.59 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 1348.88 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 750.76 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 1901.86 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 2702.75 [N] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 38.3 [kg] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 96.9 [kg] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 137.5 [kg] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 76.53 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 193.87 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 275.51 [kg] |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 红色 |
| 体积 | 460 [cm³] |
| 重量 | 1.3 [kg] |