ZF50-PU-14M

技术数据
| 直径 | 50 [mm] |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 固定螺纹 | G1/4" 外 |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 2.44 [kg] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 4.08 [kg] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 5.1 [kg] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 3.67 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 7.55 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 9.79 [kg] |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 吸盘形状 | 一轮 |
| 颜色 | 半透明橙色 |
| 操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
| 体积 | 10 [cm³] |
| 授权 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.026 [kg] |