ZF75-PU-14F-M

扁平吸盘
ZF 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于平整表面
    • 吸盘底部有凸起轮廓,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
  • 应用领域
    • 内部物流
    • 木材与复合材料
    • 金属
直径75 [mm]
材质聚氨酯
肖氏硬度60
颜色半透明橙色
固定螺纹G1/4" 内
过滤器类型网状过滤器
设计扁平吸盘
吸盘形状圆形
操作温度0 ... +60 [°C]
行程3.6 [mm]
体积20 [cm³]
-20 kPa 时的平行提升力60.04 [N]
-60 kPa 时的平行提升力110.07 [N]
-90 kPa 时的平行提升力140.09 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力80.05 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力200.12 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力270.27 [N]
重量0.1 [kg]
扁平吸盘
吸盘
详情