ZF75-S-14F-M

扁平吸盘
ZF 系列
- 直径:15 mm - 300 mm
- 最佳几何形状
- 适用于平整表面
- 吸盘底部有凸起轮廓,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 直径范围非常广
- 应用领域
- 内部物流
- 木材与复合材料
- 金属
技术数据
| 直径 | 75 [mm] |
| 材质 | 硅胶 |
| 固定螺纹 | G1/4" 内 |
| 过滤器类型 | 网状过滤器 |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 60.04 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 110.07 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 140.09 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 80.05 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 200.12 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 270.27 [N] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 6.12 [kg] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 11.22 [kg] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 14.28 [kg] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 8.16 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 20.4 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 27.55 [kg] |
| 肖氏硬度 | 55 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 红色 |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| 体积 | 20 [cm³] |
| 重量 | 0.1 [kg] |