ZFCF125-PU

扁平吸盘
ZFCF 系列
- 最佳几何形状
- 适用于较薄、含油的金属板和车身部件
- 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 在高速应用中安全搬运,金属板不会变形
- 应用领域
- 汽车
- 玻璃
- 木材与复合材料
技术数据
| 直径 | 125 [mm] |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 半透明橙色 |
| 设计 | 扁平吸盘 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
| 行程 | 9.2 [mm] |
| 体积 | 115 [cm³] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 187.37 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 416.93 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 636.67 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 190.31 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 436.55 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 568 [N] |
| 重量 | 0.079 [kg] |