ZFCF40-S-18F

扁平吸盘
ZFCF 系列
- 直径:30 mm - 125 mm
- 最佳几何形状
- 适用于较薄、含油的金属板和车身部件
- 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 在高速应用中安全搬运,金属板不会变形
- 由于聚氨酯的材料特性,非常耐用
- 应用领域
- 汽车
- 玻璃
- 木材与复合材料
技术数据
| 直径 | 40 [mm] |
| 材质 | 硅胶 |
| 肖氏硬度 | 55 |
| 固定螺纹 | G1/8" 内 |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 20.6 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 49.05 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 70.63 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 28.45 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 67.69 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 97.12 [N] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 2.1 [kg] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 5 [kg] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 7.2 [kg] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 2.9 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 6.9 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 9.9 [kg] |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 红色 |
| 体积 | 4.4 [cm³] |
| 重量 | 0.015 [kg] |