ZFCF60-PU-38M

扁平吸盘
ZFCF 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于较薄、含油的金属板和车身部件
    • 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
    • 在高速应用中安全搬运,金属板不会变形
  • 应用领域
    • 汽车
    • 玻璃
    • 木材与复合材料
直径60 [mm]
材质聚氨酯
肖氏硬度60
颜色半透明橙色
固定螺纹G3/8" 外
设计扁平吸盘
吸盘形状圆形
操作温度0 ... +60 [°C]
行程6.1 [mm]
体积14.6 [cm³]
-20 kPa 时的平行提升力53.96 [N]
-60 kPa 时的平行提升力130.47 [N]
-90 kPa 时的平行提升力163.83 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力54.94 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力149.11 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力218.76 [N]
重量0.052 [kg]