ZFCF70-PU-18F

扁平吸盘
ZFCF 系列
- 直径:30 mm - 125 mm
- 最佳几何形状
- 适用于较薄、含油的金属板和车身部件
- 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 在高速应用中安全搬运,金属板不会变形
- 由于聚氨酯的材料特性,非常耐用
- 应用领域
- 汽车
- 玻璃
- 木材与复合材料
技术数据
| 直径 | 70 [mm] |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 固定螺纹 | G1/8" 内 |
| 操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 61.8 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 155 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 197.18 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 74.56 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 192.28 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 276.64 [N] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 6.3 [kg] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 15.8 [kg] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 20.1 [kg] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 7.6 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 19.6 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 28.2 [kg] |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 半透明橙色 |
| 体积 | 20.7 [cm³] |
| 重量 | 0.052 [kg] |