ZLF150-N-12F

扁平吸盘
ZLF 系列
- 最佳几何形状
- 适用于搬运光滑、表面平整的工件
- 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 采用双唇设计,安全性更高
- 应用领域
- 金属
- 木材与复合材料
- 岩石
- 电子设备
- 玻璃
技术数据
| 直径 | 150 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 黑色 |
| 固定螺纹 | G1/2" 内 |
| 设计 | 扁平吸盘 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| 行程 | 16.9 [mm] |
| 体积 | 145 [cm³] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 382.59 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 421.83 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 667.08 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 519.93 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 774.99 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 1128.15 [N] |
| 重量 | 0.35 [kg] |