ZOBF40X80-PU-18M

波纹管吸盘
ZOBF 系列
- 最佳几何形状
- 适用于搬运光滑、含油和略微弯曲的表面
- 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 由于聚氨酯的材料特性,非常耐用
- 应用领域
- 汽车
- 玻璃
- 木材与复合材料
- 金属
技术数据
| 尺寸 | 40x80 [mm] |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 半透明橙色 |
| 固定螺纹 | G1/8" 外 |
| 设计 | 波纹管吸盘 |
| 吸盘形状 | 卵圆形 |
| 操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
| 行程 | 10.3 [mm] |
| 体积 | 22.5 [cm³] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 51.99 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 153.04 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 224.65 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 47.09 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 125.57 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 178.54 [N] |
| 重量 | 0.04 [kg] |