ZOBL35X90-S-12F-F

波纹管吸盘
ZOBL 系列
- 尺寸:35x90 mm
- 最佳几何形状
- 适用于搬运柔性工件
- 多达 4.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
- 应用领域
- 包装
- 消费品
- 内部物流
技术数据
| 尺寸 | 35x90 [mm] |
| 材质 | 硅胶 |
| 肖氏硬度 | 55 |
| 固定螺纹 | G1/2" 内 |
| 行程 | 15 [mm] |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| 过滤器类型 | 盘式过滤器 |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 28.45 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 49.05 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 2.9 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 5 [kg] |
| 吸盘形状 | 卵圆形 |
| 颜色 | 红色 |
| 体积 | 43 [cm³] |
| 重量 | 0.024 [kg] |