ZOU15X45-N

扁平吸盘
ZOU 系列

  • 尺寸: 4x10 mm - 20x60 mm
  • 最佳几何形状
    • 高效搬运极小的工件
    • 普遍适用
  • 应用领域
    • 电子设备
    • 金属
尺寸15x45 [mm]
材质NBR
肖氏硬度60
行程1.9 [mm]
操作温度-20 ... +110 [°C]
-20 kPa 时的垂直提升力10.4 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力28.25 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力41.4 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力1.06 [kg]
-60 kPa 时的垂直提升力2.88 [kg]
-90 kPa 时的垂直提升力4.22 [kg]
吸盘形状卵圆形
颜色黑色
体积1.584 [cm³]
重量0.006 [kg]