ZOU20X60-S

扁平吸盘
ZOU 系列
- 尺寸: 4x10 mm - 20x60 mm
- 最佳几何形状
- 高效搬运极小的工件
- 普遍适用
- 应用领域
- 电子设备
- 金属
技术数据
| 尺寸 | 20x60 [mm] |
| 材质 | 硅胶 |
| 肖氏硬度 | 55 |
| 行程 | 2.6 [mm] |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 18.93 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 50.03 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 75.05 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 1.93 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 5.1 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 7.65 [kg] |
| 吸盘形状 | 卵圆形 |
| 颜色 | 红色 |
| 体积 | 3.532 [cm³] |
| 重量 | 0.014 [kg] |