ZOU8X20-N

扁平吸盘
ZOU 系列
- 最佳几何形状
- 普遍适用
- 应用领域
- 电子设备
- 金属
技术数据
| 尺寸 | 8x20 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 黑色 |
| 设计 | 扁平吸盘 |
| 吸盘形状 | 卵圆形 |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| 行程 | 1.1 [mm] |
| 体积 | 0.17 [cm³] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 3.73 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 8.14 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 11.87 [N] |
| 重量 | 0.001 [kg] |