ZMP30304-A-AR3-DL-SP

真空发生器
ZMP 系列

  • 严苛应用,极致性能
    ZMP 系列专为极高真空流量需求的应用而开发,性能尤为强劲。
  • 坚固耐用
    坚固的铝制外壳专为可靠运行而设计,即使在严苛应用中也能有效保护真空发生器。
  • 可灵活集成
    多个真空接口及可选集成功能(如消音器、气流调节、吹气阀和真空开关),可灵活集成到不同真空系统中。
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
最大真空度-92 [kPa]
体积流量1364 [l/min]
数字真空开关是
节气功能否
开关输出PNP
重量1.5 [kg]
真空发生器类型真空筒
真空筒类型ZVC303
真空筒数量4
真空发生器芯级数3
压缩空气接口G1/4" 内螺纹
压缩空气接口数量1
进气调节阀是
空气调节阀型号NC
排气调节阀是
电压24 [V]
电磁阀是
电磁阀电气连接电缆连接至插头
带二极管规格是
真空开关连接M8 4 针插头
止回阀否
密封材料NBR
真空接口数量2
真空接口G3/4" 内螺纹
消音器是
消音器类型标准消音器
真空过滤器否
最大操作气压7 [bar]
最大噪音水平60 [dB]
2.2 bar 压力下的空气消耗量388 [l/min]
4 bar 压力下的空气消耗量608 [l/min]
操作温度-20 ... +80 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
ZVC 系列
真空发生器
详情