ZTM20

真空发生器
ZTM 系列
- 紧凑轻巧
紧凑轻巧的结构设计便于集成,特别适用于安装空间有限的应用。 - 高效运行,性能卓越
ZTM 系列将高真空性能与高效压缩空气利用相结合,实现了性能与效率的良好平衡。 - 简单且经济高效
安装简便,设计注重性价比,使 ZTM 系列成为各种真空应用的经济型解决方案。 - 认证: LABS / REACH / RoHS
技术数据
| 最大真空度 | -85 [kPa] |
| 体积流量 | 149 [l/min] |
| 真空过滤器 | 否 |
| 消音器 | 否 |
| 重量 | 0.043 [kg] |
| 数字真空开关 | 否 |
| 节气功能 | 否 |
| 真空发生器类型 | 真空喷嘴 |
| 压缩空气接口 | G1/8" 内螺纹 |
| 压缩空气接口数量 | 1 |
| 进气调节阀 | 否 |
| 排气调节阀 | 否 |
| 电磁阀 | 否 |
| 止回阀 | 否 |
| 密封材料 | NBR |
| 真空接口数量 | 1 |
| 真空接口 | G3/8" 内螺纹 |
| 最大操作气压 | 7 [bar] |
| 5.5 bar 压力下的空气消耗量 | 84 [l/min] |
| 操作温度 | -20 ... +80 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |