ZTPED3034-14-P

真空发生器
ZTP 系列
- 高性能、低空气消耗
该系列性能范围宽广,兼具高流量与高真空度。由于采用高效真空筒,空气消耗降至最低。 - 一体化设计
用途广泛,易于集成。每台真空发生器均标配集成式真空过滤器和消音器。根据具体需求,还可选配空气调节阀、吹气调节阀、真空传感器或节气功能。 - 灵活且耐用
ZTP 系列型号丰富,可灵活满足不同应用场景与需求。坚固的结构设计与集成式自清洁真空过滤器,为设备的可靠运行和长久耐用提供保障。 - 认证: LABS / REACH / RoHS
技术数据
| 最大真空度 | -92 [kPa] |
| 体积流量 | 1364 [l/min] |
| 数字真空开关 | 是 |
| 节气功能 | 是 |
| 开关输出 | PNP |
| 重量 | 1.1 [kg] |
| 真空发生器类型 | 真空筒 |
| 真空筒类型 | ZVC303 |
| 真空筒数量 | 4 |
| 真空发生器芯级数 | 3 |
| 压缩空气接口 | G1/4" 内螺纹 |
| 压缩空气接口数量 | 1 |
| 进气调节阀 | 是 |
| 空气调节阀型号 | NC |
| 排气调节阀 | 是 |
| 电压 | 24 [V] |
| 电磁阀 | 是 |
| 真空开关连接 | M8 6 针插头 |
| 止回阀 | 否 |
| 密封材料 | NBR |
| 真空接口数量 | 2 |
| 真空接口 | G3/4" 内螺纹 / G1" 内螺纹 |
| 消音器 | 是 |
| 消音器类型 | 标准消音器 |
| 真空过滤器 | 是 |
| 真空过滤器类型 | PE 过滤器,5µm |
| 最大操作气压 | 7 [bar] |
| 最大噪音水平 | 60 [dB] |
| 操作温度 | -20 ... +80 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |

