Zimmer Group
产品选型工具
产品比较
搜索
Expo
Downloads
Deutsch
English
US-English
Français
Italiano
Español
Slovensko
中 文
Polski
한국어
Nederlands
行业
出行
汽车
AI 生成图片
两轮车和三轮车
AI 生成图片
轨道车辆
AI 生成图片
造船
AI 生成图片
航空航天
AI 生成图片
AI 生成图片
机械设备制造
包装
AI 生成图片
木材与复合材料
AI 生成图片
组装
塑料
AI 生成图片
金属
AI 生成图片
输送技术
玻璃
化工
造纸和印刷
AI 生成图片
太阳能与风电
消费品
食品与饮料
AI 生成图片
非食品类
AI 生成图片
纺织品
AI 生成图片
化妆品
AI 生成图片
AI 生成图片
物流
内部物流
AI 生成图片
AI 生成图片
生命科学
医疗与制药
AI 生成图片
实验室自动化
AI 生成图片
医疗技术
AI 生成图片
AI 生成图片
电子行业
半导体
AI 生成图片
电子产品
AI 生成图片
AI 生成图片
机器人解决方案
轻型机器人
工业机器人
移动机器人
SOFT CLOSE 家具阻尼
家具
滑门
露营
MIM / Plastic parts
MIM-Technologie
Kunststoffspritzguss
Elastomertechnik
产品
创新
经济之选——铝制线性导轨
了解更多
全新产品组合 真空技术
了解更多
新型长行程电缸
了解更多
MILES 系列自主移动机器人
了解更多
ZiMo 自动化单元
了解更多
MOSAIC 模块化自动化平台
了解更多
带旋转模块的新型机械抓手 REP2000 系列
了解更多
新型无菌快换装置 WMR2000 系列
了解更多
新型快换装置
了解更多
组件
夹持搬运技术
2指平行抓手
GEH6000IL 系列
GPP5000 系列
GH6000 系列
GEP2000 系列
3指定心抓手
GED6000IL 系列
GPD5000 系列
GD 系列
GD300 系列
MGD800 系列
2指张角抓手
DGK 系列
GPW5000 系列
GK 系列
GZ1000 系列
MGW800 系列
特殊抓手
GS 系列
HM1000 系列
HPM2000 系列
LGG 系列
ST 系列
Match - 机械臂末端生态系统
MATCH - 机械抓手
MATCH - 机器人模块
HRC 机械手
MATCH
HRC 机械抓手
摆缸和旋转单元
DES 系列
SW 系列
PRN 系列
SF-C 系列
SBZ 系列
线性驱动器
SHX 系列
ACS 系列紧凑型轴
LI 系列
直线电缸
LS 系列
剪切工具
ZK1000 系列
ZK 系列
分料器
VEG 系列
VE 系列
传感器和能量供应
DEV 系列
MFS 系列
S 系列
DSV 系列
WV 系列
配件
BN 系列
WFR 系列
DV 系列
KG 系列
GBV 系列
机器人技术
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Match - 机械抓手
Match - 机器人模块
工具快换
HWR2000 系列
FWR 系列
HWR 系列
WPR5000系列
WWR1000 系列
能源模块
WER1500 系列
WER1500 系列
WER3000 系列
WER1500 系列
WER4000 系列
旋转分配器
DVR1000 系列
DVR 系列
轴补偿模块
ARP 系列
XYR1000 系列
ZR1000 系列
FGR 系列
碰撞保护
CRR 系列
CSR 系列
机器人套装
RSB-01-29-00001-A
RSB-13-40-00001-A
RSB-00-33-00001-A
RSB-01-40-00001-A
RSB-00-34-00002-A
传感器和能量供应
DEV 系列
MFS 系列
S 系列
DSV 系列
WV 系列
真空技术
吸盘
ZD 系列
ZFC 系列
ZFBL 系列
ZU 系列
ZFCF 系列
Magic Cups
过滤器元件
波纹管
吸盘
连接元件
Magic Grippers
过滤器元件
波纹管
吸盘
真空发生器
连接元件
真空抓取系统
ZGA 系列
ZGB 系列
ZGM 系列
真空发生器
ZCS 系列
ZTP 系列
ZMP 系列
ZQ 系列
ZPG 系列
Smart Cups + Smart Lock
ZSL 系列
ZSC 系列
真空配件
ZSA 系列
ZVF 系列
ZSB 系列
ZSV 系列
ZSU 系列
真空计算工具
真空吸盘数量
吸盘直径
理论保持力
工业通信
Software
智能通信模块
Smart Communication Module
传感器和能源供应
系列 DEV
系列 MFS
系列 S
系列 DSV
系列 WV
Wireless Communication Module
Master Communication Module
Bridge Communication Module
夹紧和制动技术
导轨锁定和刹车元件
DKPS1000 系列
MKS 系列
MiniHK 系列
UBPS 系列
RBPS 系列
电-气单元
AEPN 系列
传感器和能量供应
DEV 系列
MFS 系列
S 系列
DSV 系列
WV 系列
缓冲技术
PowerStop 工业缓冲器
Mini Energy
Standard Energy
Adjustable Energy
High Energy
BasicStop 结构缓冲器
Axial Standard
Axial Advanced
Radial Standard
配件
PAH 系列
PVM 系列
PBV 系列
PKS 系列
PDD 系列
SOFT CLOSE
eaZI®soft l 阻尼器
eaZI®silent | 自动合闭装置
eaZI®slide | 自动合闭装置 plus
eaZI®flex | 合页
eaZI®lift | 车窗伸展装置
eaZI®connect | 系统
eaZI®part | 配件
机床技术
电机主轴
HF125-002 系列
HF145-001 系列
HF150-003 系列
HF150-005 系列
HF205-006 系列
零点夹紧系统
夹板
Advanced 系列
Standard 系列
托盘更换器
传感器和能量供应
DEV 系列
MFS 系列
S 系列
DSV 系列
WV 系列
系统解决方案
系统组件
机械臂末端工具与夹持系统
抓取系统
内燃机
电动出行
物流解决方案和消费品
车轮、轮胎和轮辋
通用自动化
机器人套件
RSB-01-29-00001A
RSB-13-40-00001-A
RSB-00-33-00001-A
RSB-01-40-00001-A
RSB-00-34-00002-A
木材加工工具
主轴可以伸出的钻削动力头
带刚性主轴的钻削动力头
多功能单元
移动机器人和运输系统
机器人行走轴
移动机器人
自主移动机器人
机器人模块
基本车辆
带升降装置的基本车辆
输送技术
模块和单元
机器和设备
机器人辅助生产单元 Raptor
机器人辅助加工设备
机器人辅助分拣与去耦单元
工程设计
MOSAIC
工艺成型技术
MIM 技术
塑料注塑成型
橡胶成型技术
手动夹紧系统
SOFT CLOSE
Fluid damper
Air-friction damper
Self- Closing Unit
数字服务
virtualz
visualz
cloudz
controlz
supportz
产品搜索工具
机械抓手
导轨锁定和刹车元件
工业缓冲器
机器人
System Showroom
Reference Showroom
真空计算工具
ZiMo 移动机器人
FAQ
服务与联系
全球联系人
服务联络人
联系我们
售前
产品搜索工具
技术咨询
Service
Remote Support
Field-Service
备件服务
维修服务
训练
数据提供/下载
抵达路线
新闻
关于我们
THE KNOW-HOW FACTORY
历史沿革
地理位置
展会和活动
Expo
质量,能源和环境管理
质量管理
能源和环境管理
认证
可持续发展
Zimmer Group荣获奖项
一般交易条件
加入Zimmer Group
加入Zimmer Group
招聘职位
主动提出的申请
FAQ
开始
产品
组件
真空技术
真空发生器
ZVC 系列
真空筒
ZVC 系列
性能强劲
体积流量:16 l/min - 362 l/min
空气消耗量:10 l/min - 152 l/min
最大真空度:-95 kPa
高性能芯体
设计紧凑的高性能解决方案,可高效产生真空。
认证: LABS / REACH / RoHS
概览
联系人
到顶部
行业
出行
汽车
两轮车和三轮车
轨道车辆
造船
航空航天
机械设备制造
包装
木材与复合材料
组装
塑料
金属
输送技术
玻璃
化工
造纸和印刷
太阳能与风电
消费品
食品与饮料
非食品类
纺织品
化妆品
物流
内部物流
生命科学
医疗与制药
实验室自动化
医疗技术
电子行业
半导体
电子产品
机器人解决方案
轻型机器人
工业机器人
移动机器人
SOFT CLOSE 家具阻尼
家具
滑门
露营
MIM / Plastic parts
MIM-Technologie
Kunststoffspritzguss
Elastomertechnik
产品
创新
组件
夹持搬运技术
机器人技术
真空技术
工业通信
夹紧和制动技术
缓冲技术
SOFT CLOSE
机床技术
系统解决方案
系统组件
机械臂末端工具与夹持系统
移动机器人和运输系统
模块和单元
机器和设备
工程设计
MOSAIC
工艺成型技术
MIM 技术
塑料注塑成型
橡胶成型技术
手动夹紧系统
SOFT CLOSE
Fluid damper
Air-friction damper
Self- Closing Unit
数字服务
virtualz
visualz
cloudz
controlz
supportz
产品搜索工具
机械抓手
导轨锁定和刹车元件
工业缓冲器
机器人
System Showroom
Reference Showroom
真空计算工具
ZiMo 移动机器人
FAQ
服务与联系
全球联系人
服务联络人
联系我们
售前
产品搜索工具
技术咨询
Service
Remote Support
Field-Service
备件服务
维修服务
训练
数据提供/下载
抵达路线
新闻
关于我们
THE KNOW-HOW FACTORY
历史沿革
地理位置
展会和活动
Expo
质量,能源和环境管理
质量管理
能源和环境管理
认证
可持续发展
Zimmer Group荣获奖项
一般交易条件
加入Zimmer Group
加入Zimmer Group
招聘职位
主动提出的申请
FAQ
Deutsch
English
US-English
Français
Italiano
Español
Slovensko
中 文
Polski
한국어
Nederlands
产品选型工具
产品比较
搜索
Expo
Downloads