ZGB130X220-24-FL3-N

真空抓取系统
ZGB 系列
- 应用范围广泛
ZGB 系列适用于多种不同的工件和表面,可灵活适应各种应用场景。 - 可靠的抓取
集成式阀门技术确保即使工件尺寸各异或抓取表面部分被遮挡,仍能可靠地保持抓持力。 - 可灵活配置
凭借多种型号和配置选项,ZGA系列可根据具体应用和要求进行个性化调整。 - 认证: LABS / REACH / RoHS
技术数据
| 尺寸 | 130x220 [mm] |
| 最大真空度 | -75 [kPa] |
| 平面抓手阀类型 | 流动阻力阀 |
| 工件的泄漏特性 | 透气 |
| 重量 | 1.3 [kg] |
| 节气功能 | 没有 |
| 密封元件 | 密封泡沫垫 |
| 密封元件高度 | 20 [mm] |
| 密封泡沫垫孔型 | 椭圆形 |
| 可更换吸盘 | 没有 |
| 真空发生器类型 | 真空滤芯 |
| 真空筒类型 | ZVCL302 |
| 真空发生器芯级数 | 2 |
| 真空盒数量 | 4 |
| 压缩空气接口 | G1/4 英寸内 |
| 压缩空气接口数量 | 1 |
| 进气调节阀 | 是 |
| 空气控制阀型号 | NC |
| 排气调节阀 | 是 |
| 电压 | 24 [V] |
| 电磁阀 | 是 |
| 电气连接电磁阀 | 电缆与插头连接 |
| 带二极管规格 | 是 |
| 数字真空开关 | 是 |
| 真空开关的连接 | 插头,M8,4 针 |
| 开关输出 | NPN |
| 止回阀 | 否 |
| 消音器 | 否 |
| 真空过滤器 | 是 |
| 体积流量 | 800 [l/min] |
| 最大操作气压 | 7 [bar] |
| 最大噪音水平 | 65 [dB] |
| 6 bar 压力下的空气消耗量 | 416 [l/min] |
| 操作温度 | -20 ... +80 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |