ZGB130X220-24-FS2

真空抓取系统
ZGB 系列

  • 应用范围广泛
    ZGB 系列适用于多种不同的工件和表面,可灵活适应各种应用场景。
  • 可靠的抓取
    集成式阀门技术确保即使工件尺寸各异或抓取表面部分被遮挡,仍能可靠地保持抓持力。
  • 可灵活配置
    凭借多种型号和配置选项,ZGA系列可根据具体应用和要求进行个性化调整。
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
尺寸130x220 [mm]
最大真空度-75 [kPa]
平面抓手阀类型流动阻力阀
工件的泄漏特性不透气
重量1.3 [kg]
节气功能没有
密封元件密封泡沫垫
密封元件高度20 [mm]
密封泡沫垫孔型圆形 Ø12
可更换吸盘没有
真空发生器类型真空滤芯
真空筒类型ZVCL302
真空发生器芯级数2
真空盒数量4
压缩空气接口G1/4 英寸内
压缩空气接口数量1
进气调节阀没有
排气调节阀没有
电磁阀没有
数字真空开关没有
止回阀否
消音器否
真空过滤器是
体积流量800 [l/min]
最大操作气压7 [bar]
最大噪音水平65 [dB]
6 bar 压力下的空气消耗量416 [l/min]
操作温度-20 ... +80 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
ZVC 系列
真空发生器
详情
密封泡沫垫
配件
详情