ZGB130X600-38-FS3-N

真空抓取系统
ZGB 系列

  • 应用范围广泛
    ZGB 系列适用于各种工件和表面,可灵活适应不同应用。
  • 可靠抓取
    即使工件尺寸不同、抓取面部分被遮挡,集成式阀技术仍能可靠维持保持力。
  • 灵活配置
    ZGB 系列提供多种型号和配置选项,可根据具体应用和要求进行个性化调整。
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
尺寸130x600 [mm]
最大真空度-75 [kPa]
平面抓手阀类型流动阻力阀
工件的泄漏特性不透气
重量3.4 [kg]
节气功能否
密封元件密封泡沫垫
密封元件高度20 [mm]
密封泡沫垫孔型椭圆形
可更换吸盘没有
真空发生器类型真空筒
真空筒类型ZVCL303
真空发生器芯级数3
真空筒数量8
压缩空气接口G1/4" 内螺纹
压缩空气接口数量1
进气调节阀是
空气调节阀型号NC
排气调节阀是
电压24 [V]
电磁阀是
电磁阀电气连接电缆连接至插头
带二极管规格是
数字真空开关是
真空开关连接M8 4 针插头
开关输出NPN
止回阀否
消音器否
真空过滤器是
体积流量2896 [l/min]
最大操作气压7 [bar]
最大噪音水平65 [dB]
6 bar 压力下的空气消耗量832 [l/min]
操作温度-20 ... +80 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
ZVC 系列
真空发生器
详情
密封泡沫垫
配件
详情