ZGM40X300-31-FS3-A

真空抓取系统
ZGM 系列
- 紧凑灵活
ZGM 系列采用紧凑设计,可节省安装空间,适用于各种应用。 - 适用于各种表面
ZGM 系列提供多种阀选项,既可用于致密表面,也可用于多孔表面。 - 紧凑结构,高保持力
ZGM 系列保持力高,特别适用于需要高保持力、同时只能使用紧凑型机械抓手的应用。 - 认证: LABS / REACH / RoHS
技术数据
| 尺寸 | 40x300 [mm] |
| 最大真空度 | -92 [kPa] |
| 平面抓手阀类型 | 流动阻力阀 |
| 工件的泄漏特性 | 不透气 |
| 重量 | 0.6 [kg] |
| 节气功能 | 否 |
| 密封元件 | 密封泡沫垫 |
| 密封元件高度 | 20 [mm] |
| 密封泡沫垫孔型 | 椭圆形 |
| 可更换吸盘 | 没有 |
| 真空发生器类型 | 真空筒 |
| 真空筒类型 | ZVC303 |
| 真空发生器芯级数 | 3 |
| 真空筒数量 | 1 |
| 压缩空气接口 | G1/8" 内螺纹 |
| 压缩空气接口数量 | 2 |
| 进气调节阀 | 是 |
| 空气调节阀型号 | NC |
| 排气调节阀 | 否 |
| 电压 | 24 [V] |
| 电磁阀 | 是 |
| 电磁阀电气连接 | 电缆连接至插头 |
| 带二极管规格 | 是 |
| 数字真空开关 | 否 |
| 止回阀 | 否 |
| 消音器 | 否 |
| 真空过滤器 | 是 |
| 体积流量 | 341 [l/min] |
| 最大操作气压 | 7 [bar] |
| 4 bar 压力下的空气消耗量 | 152 [l/min] |
| 操作温度 | -20 ... +80 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |