ZGM40X600-31-FS2-A

真空抓取系统
ZGM 系列

  • 紧凑灵活
    ZGM 系列采用紧凑设计,可节省安装空间,适用于各种应用。
  • 适用于各种表面
    ZGM 系列提供多种阀选项,既可用于致密表面,也可用于多孔表面。
  • 紧凑结构,高保持力
    ZGM 系列保持力高,特别适用于需要高保持力、同时只能使用紧凑型机械抓手的应用。
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
尺寸40x600 [mm]
最大真空度-92 [kPa]
平面抓手阀类型流动阻力阀
工件的泄漏特性不透气
重量1.1 [kg]
节气功能否
密封元件密封泡沫垫
密封元件高度20 [mm]
密封泡沫垫孔型圆形 Ø22
可更换吸盘没有
真空发生器类型真空筒
真空筒类型ZVC303
真空发生器芯级数3
真空筒数量1
压缩空气接口G1/8" 内螺纹
压缩空气接口数量2
进气调节阀是
空气调节阀型号NC
排气调节阀否
电压24 [V]
电磁阀是
电磁阀电气连接电缆连接至插头
带二极管规格是
数字真空开关否
止回阀否
消音器否
真空过滤器是
体积流量341 [l/min]
最大操作气压7 [bar]
4 bar 压力下的空气消耗量152 [l/min]
操作温度-20 ... +80 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
ZVC 系列
真空发生器
详情
密封泡沫垫
配件
详情