ZGM50X150-21-FS3
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
| 尺寸 | 50x150 [mm] |
| 最大真空度 | -92 [kPa] |
| 平面抓手阀类型 | 流动阻力阀 |
| 工件的泄漏特性 | 不透气 |
| 重量 | 3.5 [kg] |
| 节气功能 | 没有 |
| 密封元件 | 密封泡沫垫 |
| 密封元件高度 | 20 [mm] |
| 密封泡沫垫孔型 | 椭圆形 |
| 可更换吸盘 | 没有 |
| 真空发生器类型 | 真空滤芯 |
| 真空筒类型 | ZVC302 |
| 真空发生器芯级数 | 2 |
| 真空盒数量 | 1 |
| 压缩空气接口 | G1/8" 内部 |
| 压缩空气接口数量 | 2 |
| 进气调节阀 | 没有 |
| 排气调节阀 | 没有 |
| 电磁阀 | 没有 |
| 数字真空开关 | 没有 |
| 止回阀 | 否 |
| 消音器 | 否 |
| 真空过滤器 | 是 |
| 体积流量 | 171 [l/min] |
| 最大操作气压 | 7 [bar] |
| 4 bar 压力下的空气消耗量 | 152 [l/min] |
| 操作温度 | -20 ... +80 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |