ZGM50X200-21-FL3

真空抓取系统
ZGM 系列

  • 紧凑灵活
    ZGM 系列采用紧凑设计,可节省安装空间,适用于各种应用。
  • 适用于各种表面
    ZGM 系列提供多种阀选项,既可用于致密表面,也可用于多孔表面。
  • 紧凑结构,高保持力
    ZGM 系列保持力高,特别适用于需要高保持力、同时只能使用紧凑型机械抓手的应用。
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
尺寸50x200 [mm]
最大真空度-92 [kPa]
平面抓手阀类型流动阻力阀
工件的泄漏特性透气
重量0.45 [kg]
节气功能否
密封元件密封泡沫垫
密封元件高度20 [mm]
密封泡沫垫孔型椭圆形
可更换吸盘没有
真空发生器类型真空筒
真空筒类型ZVC302
真空发生器芯级数2
真空筒数量2
压缩空气接口G1/8" 内螺纹
压缩空气接口数量2
进气调节阀否
排气调节阀否
电磁阀否
数字真空开关否
止回阀否
消音器否
真空过滤器是
体积流量171 [l/min]
最大操作气压7 [bar]
4 bar 压力下的空气消耗量152 [l/min]
操作温度-20 ... +80 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
ZVC 系列
真空发生器
详情
密封泡沫垫
配件
详情