ZGM50X200-22-FS3-A
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
尺寸50x200 [mm]
最大真空度-92 [kPa]
平面抓手阀类型流动阻力阀
工件的泄漏特性不透气
重量0.55 [kg]
节气功能没有
密封元件密封泡沫垫
密封元件高度20 [mm]
密封泡沫垫孔型椭圆形
可更换吸盘没有
真空发生器类型真空滤芯
真空筒类型ZVC302
真空发生器芯级数2
真空盒数量2
压缩空气接口G1/8" 内部
压缩空气接口数量2
进气调节阀
空气控制阀型号NC
排气调节阀没有
电压24 [V]
电磁阀
电气连接电磁阀电缆与插头连接
带二极管规格
数字真空开关没有
止回阀
消音器
真空过滤器
体积流量342 [l/min]
最大操作气压7 [bar]
4 bar 压力下的空气消耗量304 [l/min]
操作温度-20 ... +80 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
ZVC 系列
真空发生器
详情
密封泡沫垫
配件
详情