ZLC-18M-30-TI-3N

弹簧推杆
ZLC 系列
- 灵活适用于各种需求
- 提供内置弹簧与外置弹簧型号
- 可选配扭转止动器
- 认证: LABS / REACH / RoHS
技术数据
| 固定类型 | 螺纹 |
| 固定螺纹 | G1/8" 外 |
| 行程 | 30 [mm] |
| 弹簧位置 | 内置 |
| 真空接口位置 | 在上 |
| 固定螺纹 | M18X1 |
| 螺母数量 | 3 |
| 螺母扳手尺寸 | 22 [mm] |
| 真空接口 | G1/8" 内螺纹 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.13 [kg] |