ZLC-18M-50-TI-NR

弹簧推杆
ZLC 系列

  • 灵活适用于各种需求
  • 提供内置弹簧与外置弹簧型号
  • 可选配扭转止动器
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
固定类型螺纹
固定螺纹G1/8" 外
真空接口G1/8" 内螺纹
行程50 [mm]
固定螺纹M18X1
弹簧位置内置
真空接口位置在上
螺母数量2
螺母扳手尺寸22 [mm]
弹簧柱塞设计反扭曲
重量0.14 [kg]
认证LABS / REACH / RoHS