ZLC-M5F-10-TI

弹簧推杆
ZLC 系列

  • 灵活适用于各种需求
  • 提供内置弹簧与外置弹簧型号
  • 可选配扭转止动器
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
固定类型螺纹
固定螺纹M5 内
真空接口M5 内部
行程10 [mm]
固定螺纹M10X1
弹簧位置内置
真空接口位置在上
螺母数量2
螺母扳手尺寸14 [mm]
重量0.036 [kg]
认证LABS / REACH / RoHS