ZLC-NFA-25-TI-NR

弹簧推杆
ZLC 系列
- 灵活适用于各种需求
- 提供内置弹簧与外置弹簧型号
- 可选配扭转止动器
- 认证: LABS / REACH / RoHS
技术数据
| 固定类型 | 乳头 |
| 真空接口 | M5 内部 |
| 行程 | 25 [mm] |
| 固定螺纹 | M8X1 |
| 弹簧位置 | 内置 |
| 真空接口位置 | 在上 |
| 螺母数量 | 2 |
| 螺母扳手尺寸 | 12 [mm] |
| 弹簧柱塞设计 | 反扭曲 |
| 可匹配于 | VU15, VF15, VB10, VB12, VB15 |
| 重量 | 0.021 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |