ZLC-NFB-06-TI

弹簧推杆
ZLC 系列

  • 灵活适用于各种需求
  • 提供内置弹簧与外置弹簧型号
  • 可选配扭转止动器
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
固定类型乳头
真空接口M5 内部
行程6 [mm]
固定螺纹M8X1
弹簧位置内置
真空接口位置在上
螺母数量2
螺母扳手尺寸12 [mm]
可匹配于VU4, VU6, VU8, VB5, VB8
重量0.011 [kg]
认证LABS / REACH / RoHS