ZSA-V-DP

真空开关
ZSA 系列

  • 用于监控真空系统的数字式真空传感器
接口公头的电缆
固定螺纹M8
接触点/面数量4
开关输出PNP
响应时间2.5 [ms]
分辨精度0.1 [kPa]
工作湿度35 ... 85 [%]
工作介质压缩空气、非腐蚀性气体、非易燃气体
电源电压12 ... 24 [V DC]
压力范围-101,3 ... 0 [kPa]
再生性<= +-2% F.S. +- 1 digit
电流损耗55 [mA]
操作温度0 ... +50 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP65
重量0.14 [kg]