ZSU082-N

传感器单元
ZSU 系列
- 智能控制多个抓手
一个 ZSU 可同时高效集中地监控多达八个魔术抓手或真空系统。 - 及早地发现故障
可靠检测单个吸盘的磨损、泄漏或故障情况,最大限度提高工艺可靠性。 - 易于整合
结构紧凑,仅需一个 M8 插头用于输入/输出信号,可选择 NPN 或 PNP 类型,是各类自动化解决方案的理想选择。
技术数据
| 接口 | 公头 |
| 固定螺纹 | M8 |
| 接触点/面数量 | 6 |
| 分辨精度 | 0.1 [kPa] |
| 工作介质 | 压缩空气、非腐蚀性气体、非易燃气体 |
| 电源电压 | 12 ... 24 [V DC] |
| 压力范围 | -100 ... 0 [kPa] |
| 滞后效应可配置 | 是 |
| 防短路 | 是 |
| 再生性 | <= +-2% F.S. +- 1 digit |
| 开关输出 | NPN |
| 重量 | 0.12 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |