ZSU082-P

传感器单元
ZSU 系列

  • 智能控制多个抓手
    一个 ZSU 可同时高效集中地监控多达八个魔术抓手或真空系统。
  • 及早地发现故障
    可靠检测单个吸盘的磨损、泄漏或故障情况,最大限度提高工艺可靠性。
  • 易于整合
    结构紧凑,仅需一个 M8 插头用于输入/输出信号,可选择 NPN 或 PNP 类型,是各类自动化解决方案的理想选择。
接口公头
固定螺纹M8
接触点/面数量6
开关输出PNP
分辨精度0.1 [kPa]
工作介质压缩空气、非腐蚀性气体、非易燃气体
电源电压12 ... 24 [V DC]
压力范围-100 ... 0 [kPa]
滞后效应可配置
防短路
再生性<= +-2% F.S. +- 1 digit
认证LABS / REACH / RoHS
重量0.12 [kg]