ZSV-14-3-DL

电磁阀
ZSV 系列
- 应用灵活的电磁阀
- 设计紧凑,空气流量大
- 安装简单,维护成本低
技术数据
| 固定螺纹 | G1/4" |
| 操作气压 | 3 ... 7 [bar] |
| 负载电压 | 24 [V DC] |
| 操作温度 | -18 ... +65 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.08 [kg] |

| 固定螺纹 | G1/4" |
| 操作气压 | 3 ... 7 [bar] |
| 负载电压 | 24 [V DC] |
| 操作温度 | -18 ... +65 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.08 [kg] |