ML-F55-PU

吸盘唇边
F 吸唇式
技术数据
| 直径 | 55 [mm] |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 半透明橙色 |
| 设计 | 吸盘唇边 |
| 操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 43.16 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 97.12 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 116.74 [N] |
| 重量 | 0.004 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |

| 直径 | 55 [mm] |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 半透明橙色 |
| 设计 | 吸盘唇边 |
| 操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 43.16 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 97.12 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 116.74 [N] |
| 重量 | 0.004 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |