ML-MF65-N6

吸盘唇边
MF 吸唇式
技术数据
| 直径 | 65 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 设计 | 吸盘唇边 |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 30.41 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 80.44 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 116.74 [N] |
| 重量 | 0.022 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |

| 直径 | 65 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 设计 | 吸盘唇边 |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 30.41 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 80.44 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 116.74 [N] |
| 重量 | 0.022 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |