ML-P45-S3

吸盘唇边
P 吸唇式
技术数据
| 直径 | 45 [mm] |
| 材质 | 硅胶 |
| 肖氏硬度 | 30 |
| 颜色 | 半透明白色 |
| 设计 | 吸盘唇边 |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 16.68 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 33.35 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 43.16 [N] |
| 重量 | 0.008 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |

| 直径 | 45 [mm] |
| 材质 | 硅胶 |
| 肖氏硬度 | 30 |
| 颜色 | 半透明白色 |
| 设计 | 吸盘唇边 |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 16.68 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 33.35 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 43.16 [N] |
| 重量 | 0.008 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |