ML-S3020-EF

吸盘唇边
S 吸唇式
技术数据
| 直径 | 30 [mm] |
| 内直径 | 20 [mm] |
| 材质 | EPDM |
| 肖氏硬度 | 15 |
| 颜色 | 黑色 |
| 设计 | 吸盘唇边 |
| 操作温度 | 0 ... +120 [°C] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 9.22 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 24.82 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 32.37 [N] |
| 重量 | 0.004 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |