ML-X17-W5

吸盘唇边
X 吸唇式
技术数据
| 直径 | 17 [mm] |
| 材质 | 食品用安全硅胶 |
| 肖氏硬度 | 50 |
| 颜色 | 半透明白色 |
| 设计 | 吸盘唇边 |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 2.65 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 4.32 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 5.3 [N] |
| 重量 | 0.001 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |

| 直径 | 17 [mm] |
| 材质 | 食品用安全硅胶 |
| 肖氏硬度 | 50 |
| 颜色 | 半透明白色 |
| 设计 | 吸盘唇边 |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 2.65 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 4.32 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 5.3 [N] |
| 重量 | 0.001 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |