ML-X25-S5

吸盘唇边
X 吸唇式
技术数据
| 直径 | 25 [mm] |
| 材质 | 硅胶 |
| 肖氏硬度 | 50 |
| 颜色 | 红色 |
| 设计 | 吸盘唇边 |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 7.85 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 17.56 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 23.94 [N] |
| 重量 | 0.001 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |

| 直径 | 25 [mm] |
| 材质 | 硅胶 |
| 肖氏硬度 | 50 |
| 颜色 | 红色 |
| 设计 | 吸盘唇边 |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 7.85 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 17.56 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 23.94 [N] |
| 重量 | 0.001 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |