TPC-AS74X82H

结构减振器 BasicStop
Axial Standard 系列
- 结构:轴向
- 硬度:55D,40D
- 每个冲程的能量吸收:0,3 - 2951 J
- 缓冲比:最高 75%
技术数据
| 连续运作时每行程最大能量吸收 | 683 [J] |
| 连续运作时每小时最大能量吸收 | 20490 [J/h] |
| 急停时每行程最大能量吸收 | 921 [J] |
| 最大冲程 | 35 [mm] |
| 行程=0时的高度H | 74 [mm] |
| 直径(冲程=0 时) | 82 [mm] |
| 直径(冲程=最大值时) | 105 [mm] |
| 最大拧入长度 E | 16,0 [mm] |
| 螺纹 | M16 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 348 [g] |
| 结构 | Axial |
| 肖氏硬度 | 55D |
| 撞击时最大角度 | 15 [°] |