TPC-AS7X7M

结构减振器 BasicStop
Axial Standard 系列

  • 结构:轴向
  • 硬度:55D,40D
  • 每个冲程的能量吸收:0,3 - 2951 J
  • 缓冲比:最高 75%
连续运作时每行程最大能量吸收0.3 [J]
连续运作时每小时最大能量吸收9 [J/h]
急停时每行程最大能量吸收0.4 [J]
最大冲程3 [mm]
行程=0时的高度H7 [mm]
直径(冲程=0 时)7 [mm]
直径(冲程=最大值时)9 [mm]
最大拧入长度 E2 [mm]
螺纹M2
认证LABS / REACH / RoHS
重量1 [g]
结构Axial
肖氏硬度40D
撞击时最大角度15 [°]
螺钉的
配件
详情