PHE12X10NMBK-A

工业缓冲器 PowerStop
High Energy 系列

  • 以最高产品质量满足超常的应用要求和负荷
  • 通过各个活塞位置上的最佳负荷系数实现高能量吸收
  • 通过逐渐变细的螺旋槽实现振动最小化以及精确制动
  • 凭借流体静力活塞导向实现磨损最小化
  • 高运行安全性和可靠性
  • 通过采用不锈钢材料确保防锈蚀能力
  • 针对客户定制的解决方案进行个性化设计
螺纹M12X1
连续运作时每行程最大能量吸收18 [J]
最小撞击速度0.8 [m/s]
最大撞击速度2.2 [m/s]
行程款式标准行程
最大冲程10 [mm]
连续运作时每小时最大能量吸收33000 [J/h]
急停时每行程最大能量吸收25 [J]
硬度中型
端头带塑料端头
撞击时最大角度2 [°]
作用于固定挡块的最大力3 [kN]
锁紧螺母拧紧力矩7 [Nm]
认证LABS / REACH / RoHS
重量37 [g]
材质不锈钢
固定挡块材料镀镍铝
生物油(可生物降解)HEES
最小复位力4.5 [N]
最大复位力19 [N]
复位时间最大。0.2 [s]
防护装置波纹管 (TPE)
系列High Energy
允许温度范围-10 ... +70 [°C]
H1 认证
挡停环
配件
详情
标准行程螺栓预支护<br />防护装置:无防护装置
配件
详情
标准行程螺栓预支护<br />防护装置:毡垫圈 (Filz)
配件
详情
标准行程螺栓预支护<br />防护装置:刮擦器 (NBR)
配件
详情
夹紧法兰正交旋装
配件
详情
夹紧法兰平行旋装
配件
详情
不锈钢锁销
配件
详情
压力腔室的密封
配件
详情