部件参考
生产汽车转向系统的转向小齿轮
夹具 | 组件 | 流动性 | 汽车 | 底盘
          Task & Solution
        
- 铣削和加工 10 种不同尺寸的 3,000 个转向小齿轮
 - 配备 GPP5008NC 型气动机械手的机器人抓取小齿轮,并将其传送到加工中心的铣槽中
 - GPP5000 配有保护装置,防护等级达到 IP67,因此该机械手可在加工中心或磨床等最恶劣的环境条件下使用
 - 移动速度快,抓取力大
 - 极其坚固:钢中钢型材凹槽导轨
 - 即使在恶劣环境下也经久耐用:防腐蚀,另外还为导向装置配备了双唇防尘圈
 
      内置标准组件